FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX20-I.

Промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF для коммутаторов FS

#140503
#140503

Macom DFB≤1.2 Вт Simplex LC промышленный

US$129.00
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
Заказы 8
Отзывы 6
Вопросы 6
22 на глобальном складе, 9 окт, 2024
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
25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и беспроводных сетей 5G (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 20 км, LC, DOM)

Модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1270 нм-TX/1330 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленное устройство необходимо использовать с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Оно обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций, ЦОД и сетей 5G Fronthaul. Он полностью совместим со стандартами SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA и eCPRI.

Описание
Артикул
SFP-25G-BX20-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
PIN
TX мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -14 дБм
Бюджет мощности
9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБ
Потребляемая мощность
≤1.2W
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Функция FEC
не поддерживается
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1270nm/1330nm
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 5E-5
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

R***h

United States

July 19, 2022
5.0
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

L***n

United States

June 17, 2022
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

E***g

Germany

May 23, 2022
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели