Модуль SFP28, совместимый с Intel, обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длин волн 1330 нм-TX/1270 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленное устройство необходимо использовать с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Оно обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций, ЦОД и сетей 5G Fronthaul. Он полностью совместим со стандартами SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel совместимый промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF
#140498
#140498
US$129.00
FS P/N: SFP28-25G-BX20-IFS P/N: SFP28-25G-BX20-I
Заказы
1
Отзывы 6
Вопросы 6
Transceiver Models:
22 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и беспроводных сетей 5G (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-25G-BX20-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
PIN
TX мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
< -14 дБм
Бюджет мощности
9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБ
Потребляемая мощность
≤1.2W
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Функция FEC
не поддерживается
Протоколы
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1330nm/1270nm
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 5E-5
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
R***h
United States
July 19, 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0L***n
United States
June 17, 2022
The modules are working fantastic, as expected.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0E***g
Germany
May 23, 2022
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели