Оптический модуль OSFP 800GBASE-2FR4 предназначен для пропускной способности Ethernet 800GBASE до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с дуплексными LC-разъёмами. Сигнал Ethernet 800G передается на четырех длинах волн 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Этот модуль совместим с IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 800G Ethernet, прорыва 2x 400G FR4, ЦОД, облачных сетей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
800GBASE-2FR4 OSFP 1310nm 2 км
#140416
#140416
US$1,499.00
FS P/N: OSFP-2FR4-800GFS P/N: OSFP-2FR4-800G
Заказы
38
Отзывы 15
Вопросы 12
Transceiver Types:
Совместимый:
Задержка поставки, Ship by 01 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
800GBASE-2FR4 OSFP модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
OSFP-2FR4-800G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Dual LC Duplex
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-3,2~4,4 дБм
Минимальная мощность приемника
-10,6 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Перегрузка приемника
4.4 дБм
Потребляемая мощность
≤18 Вт
Показатель ослабления
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
800G Ethernet, Breakout 2x 400G FR4, ЦОД, облачные сети
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Dual LC Duplex | Dual CS | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)Parameter (4)Connection (2)Modulation (2)Product Recommendation (2)Advantage (1)Cable Type (1)Chipset (1)Matching Cables (1)Ports (1)Product Comparison (1)Solutions (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
15
0
0
0
0
P***y
United States
January 29, 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***a
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
Canada
December 17, 2022
Yes, we received it and all good here.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели