FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.

100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20 км

#140100
#140100

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5 Вт Simplex LC SMF

US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы 31
Отзыв 1
Вопросы 5
7 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
Arista Networks совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм-TX/1280 нм-RX, 20 км, LC, DOM)

Совместимый с Arista модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1310 нмTx/1280 нмRx через разъёмы LC. Этот двусторонний совместимый модуль необходимо использовать с другими модулями или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для различных приложений, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сетевые применения для хранения данных.

Описание
Артикул
QSFP28-100G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1280nm-RX
Макс. расстояние передачи
20km
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
< -14.5 дБм
Max Бюджет мощности
13 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

Е***а

Russian Federation

April 18, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели