Совместимый с Arista модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1280nmTx/1310 нмRx через разъёмы LC. Этот двусторонний совместимый модуль необходимо использовать с другими модулями или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сетевые применения для хранения данных.
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140095.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140095.main.jpg)
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140095.B.jpg)
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140095.C.jpg)
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140095.D.jpg)
![100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140095.E.jpg)
100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20 км
#140095
#140095
US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы
22
Отзывы 2
Вопросы 5
Совместимый:
Wavelength:
7 на глобальном складе, 31 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Networks совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1280 нм-TX/1310 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP28-100G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1280nm-TX/1310 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20km
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
< -14.5 дБм
Max Бюджет мощности
13 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108181420k2023p.jpg)
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
G***h
United States
November 15, 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***e
United States
April 08, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели