Кабель DAC 100G QSFP28 -> 2x 50G QSFP28 предназначен для использования в экономичных решениях для подключения Ethernet от 100GbE до 2x 50GbE, чтобы удовлетворить растущие потребности в более высокой пропускной способности в ЦОД. Этот модуль совместим с IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA и InfiniBand EDR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) Cisco совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 пассивный DAC Breakout
#136712
#136712
US$69.00
FS P/N: QSFP-100G-2QPC005FS P/N: QSFP-100G-2QPC005
Заказы
2
Отзывы 3
Вопросы 4
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 Direct Attach Cable (DAC)&(0.5 м, QSFP28 - QSFP28)
Описание
Артикул
QSFP-100G-2QPC005
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 - QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба (оптический кабель)
10D/5D (Динамический/Статический)
Провод AWG
30AWG
Длинна кабеля
0,5 м
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Passive Twinax
Коммерческий температурный диапазон
0~70℃(32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Применение
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Тип кабеля | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper | Active Оптический кабель | Active Оптический кабель |
Скорость передачи данных | 100G -> 2x50G | 100G -> 4x25G | 100G -> 4x25G | 100G -> 2x50G | 100G -> 4x25G |
Тип разъёма | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 |
Потребляемая мощность | <0,5 Вт | <0,5 Вт | <1,8 Вт | <1,65 Вт | <3,5 Вт |
Длинна кабеля | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Провод AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Минимальный радиус изгиба | 26-34 мм | 25-30 мм | 33-44.5 мм30 мм | 7.5 мм | |
Тип кабеля | Copper | Copper | Copper | Optic Fiber | Optic Fiber |
Материал оболочки | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Catalyst Series (1)Nexus Series (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
1
0
0
0
G***o
United States
November 11, 2023
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***y
Australia
October 23, 2023
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***m
United States
November 01, 2022
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели