The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231206114104uoge69.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114104uoge69.jpg)
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120611410889cnmi.jpg)
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114110ry1bmp.jpg)
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114112tw1okn.jpg)
![1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Это изображение касается Q-2QPC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114115e2pxwy.jpg)
1m(3ft) Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#136138
#136138
US$79.00
FS P/N: Q-2QPC01FS P/N: Q-2QPC01
Заказы
4
Отзывы 3
Вопрос 0
17 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper JNP-100G-2X50G-1M Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)
Описание
Juniper Compatible
JNP-100G-2X50G-1M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
30
Cable Length
1m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
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
G***o
United States
November 11, 2023
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***y
Australia
October 23, 2023
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***m
United States
November 01, 2022
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели