FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 3.

3m (10ft) Общий совместимый 200G QSFP56 AOC

Hot #135684
Hot #135684

≤4.5 Вт 30 мм InfiniBand HDR Волокно

US$819.00
FS P/N: QSFP-200G-AO03
FS P/N: QSFP-200G-AO03
Заказы 108
Отзыв 1
Вопросы 2
27 на глобальном складе, 10 окт, 2024
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
Общий совместимый 200G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (3м, QSFP56 - QSFP56)

Кабель AOC 200G QSFP56 предназначен для использования в сетях Ethernet 200G по многомодовому волокну OM3, он содержит четыре оптических модулей с многомодовыми волокнами (MMF) на конце, каждый из которых работает со скоростью передачи данных до 50 Гбит/с. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA и InfiniBand HDR.

Описание
Артикул
QSFP56-200G-AOC
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
30 мм
Длина кабеля
3m (10ft)
Материал оболочки
LSZH
Тип кабеля
OM3
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Длина волны
850 им
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Источник питания
3,3 В
Виды модуляции
PAM4
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Поддержка
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3,2 Миллиона часов
Применение
ЦОД, InfiniBand HDR 200 Гбит/с
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

M***o

United States

December 05, 2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели