Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает длину канала до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с разъемом MTP/MPO-16. Он совместим с протоколом IEEE 802.3bs и стандартом 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигнал 400G Ethernet передается по восьми длинам волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO MMF
Hot #133345
Hot #133345
US$199.00
FS P/N: QDD-SR8-400GFS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы
739
Отзывы 19
Вопросы 10
Transceiver Models:
779 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m/100m@MMF (with Host FEC) | 100m@MMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Application (1)CMIS4.0 (1)Connector Cleaning (1)Dell Series (1)DSP (1)Matching Cables (1)Modulation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
S***r
United States
November 10, 2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0E***s
United States
November 02, 2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели