Это изолирующий колпачок для защиты изготовленных вами разъемов сетевого кабеля. Когда кабель согнут, оболочки могут эффективно контролировать амплитуду изгиба и продлевать срок службы сетевого кабеля. Оболочка водонепроницаема и пыленепроницаема. Его длина около 27 мм.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat6a RJ45, наружный диаметр 7.5 мм для Ethernet кабелей Cat6a UTP 23AWG, синие, 50 шт/уп
Cat6a RJ45 Strain Relief Boots изолирующий колпачок для кабелей Ethernet Cat6a UTP 23AWG, 7.5 мм OD, синий, 50 шт./упак.
Защита от инициирования обеспечивает «безбарьерный выход».
Ботинки RJ45 обеспечивают исключительную защиту кабелей
Большое разнообразие цветов упрощает организацию и отслеживание кабелей
Идеальная конструкция кабельного ввода
Структура сетки способствует фиксированной кристаллической головке. Конструкция с хвостовым кольцом для предотвращения утечки резины кабеля.
RJ45 модульный протектор
Защищает от поломки, проделвает срок службы модульных конструкций и кабеля.
C***e
Senegal
J***y
Senegal