Это изолирующий колпачок для защиты изготовленных вами разъемов сетевого кабеля. Когда кабель согнут, оболочки могут эффективно контролировать амплитуду изгиба и продлевать срок службы сетевого кабеля. Оболочка водонепроницаема и пыленепроницаема. Его длина около 27 мм.
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305151603099vh8p7.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305151603099vh8p7.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132163.main.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132163.B.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132163.C.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-6.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132163.D.jpg)
Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e RJ45, наружный диаметр 6.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e F/UTP 24AWG Ethernet, синие, 50 шт/уп
#132163
#132163
US$3.90
FS P/N: BC45-6.5FS P/N: BC45-6.5
Заказы
39
Отзыв 1
Вопросы 2
30 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
Cat5e RJ45 Strain Relief Boots изолирующий колпачок для сетевого кабеля Ethernet Cat5e F/UTP 24AWG, 6.5 мм OD, синий, 50 шт./упак.
Описание
Тип разъема
RJ-45
Тип кабеля
Cat5e F/UTP 24AWG
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.5
Совместимые устройства
Ноутбук, персональный компьютер, сервер, маршрутизатор
Упаковка
50 шт./упак.
Цвет
Синий, серый
Материал
Пластик
Сертификация
RoHS
Длина
27 мм
Вес
90,4-100,4 г
Особенности
RJ45 Snagless Boot изолирующий колпачок
Защита от инициирования обеспечивает «безбарьерный выход».
Ботинки RJ45 обеспечивают исключительную защиту кабелей
Большое разнообразие цветов упрощает организацию и отслеживание кабелей
Защита от натяжения
Уменьшает напряжение жилы&периодические ошибки сети, обеспечивая великолепное решение для высокоскоростных сетей.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
V***a
Australia
May 24, 2022
Good quality, but mislabelled; actually fits Cat6 cables.
If you need Cat5e, get the 6.0mm OD version (FS P/N: BC45-6.0)
If you need Cat5e, get the 6.0mm OD version (FS P/N: BC45-6.0)
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели