Это изолирующий колпачок для защиты изготовленных вами разъемов сетевого кабеля. Когда кабель согнут, оболочки могут эффективно контролировать амплитуду изгиба и продлевать срок службы сетевого кабеля. Оболочка водонепроницаема и пыленепроницаема. Его длина около 27 мм.
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230515160309miilic.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515160309miilic.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132161.main.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132161.B.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132161.C.jpg)
![Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп Это изображение касается BC45-5.5.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/132161.D.jpg)
Колпачки изолирующие (Strain Relief Boots) Cat5e/Cat6 RJ45, наружный диаметр 5.5 мм для Ethernet сетевых кабелей Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, синие, 50 шт/уп
#132161
#132161
US$3.90
FS P/N: BC45-5.5FS P/N: BC45-5.5
Заказы
138
Отзыв 1
Вопросы 2
1 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
Cat5e/Cat6 RJ45 Strain Relief Boots изолирующий колпачок для сетевого кабеля Ethernet Cat5e UTP 24AWG, Cat5e и Cat6 F/UTP 26AWG, 5.5 мм OD, синий, 50 шт./упак.
Описание
Тип разъема
RJ-45
Тип кабеля
Cat5e UTP 24AWG, Cat5e/Cat6 F/UTP 26AWG
Наружный диаметр кабеля (мм)
5.5
Совместимые устройства
Ноутбук, персональный компьютер, сервер, маршрутизатор
Упаковка
50 шт./упак.
Цвет
Синий, Black
Материал
Пластик
Сертификация
RoHS
Длина
27 мм
Вес
90,4-100,4 г
Особенности
RJ45 Snagless Boot изолирующий колпачок
Защита от инициирования обеспечивает «безбарьерный выход».
Ботинки RJ45 обеспечивают исключительную защиту кабелей
Большое разнообразие цветов упрощает организацию и отслеживание кабелей
Защита от натяжения
Уменьшает напряжение жилы&периодические ошибки сети, обеспечивая великолепное решение для высокоскоростных сетей.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
B***e
United Kingdom
November 10, 2022
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели