Модуль SFP+, совместимый с Brocade 10G-SFPP-BXU-60K, поддерживает до 60 км на OS2 SMF через симплексный разъём LC. Модуль соответствует стандартам SFF-8431 и IEEE 802.3ae. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, указанный в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль10G SFP+ идеально подходит для ЦОД, сетей 10G Ethernet и многого другого.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade 10G-SFPP-BXU-60K совместимый 10GBASE-BX60-U модуль SFP+ WDM (BiDi) 1270 нм-TX/1330 нм-RX 60 км DOM Simplex LC SMF
#124448
#124448
US$149.00
FS P/N: SFP-10G-BX60FS P/N: SFP-10G-BX60
Заказы
21
Отзывы 14
Вопросы 3
Тип модуля:
60 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade 10G-SFPP-BXU-60K совместимый 10GBASE-BX60-U SFP+ модуль(SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 60 км, LC, DOM)
Описание
Совместимый бренд
Brocade
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
60 км
Разъём
Simplex LC
Оптические компоненты
DFB BiDi
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
1~6 дБм
Чувствительность приемника
<-20 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, CPRI
* Стандартные модули FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна взгляда
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
13
1
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели