Планарный разветвитель световолновой цепи (PLC) - это тип оптического устройства управления питанием, которое изготовлено с использованием технологии оптического волновода из кремнезема для распределения оптических сигналов из центрального офиса (CO) в несколько помещений.
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/121405.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/121405.main.jpg)
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/121405.B.jpg)
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208031215250u7x2i.jpg)
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803121522dt46zm.jpg)
![1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC Это изображение касается FLG-PLC1x8LGX1SCA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803121622xh9w9b.jpeg)
1 x 8 Одномодовый PLC-сплиттер, стандартная кассета LGX, SC/APC
Оптические разветвители PLC 1x8, SC/APC, LGX, SM
хранение -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165872294462de1a802bbb39.64760945.jpeg)
Благодаря компактной конструкции и нечувствительным к изгибам кабелям, бесблочный разветвитель меньше искажается во время использования, что обеспечивает надежную оптическую передачу.
Нечувствительное к изгибу волокно
Кабели G.657A1 с минимальным радиусом изгиба 10 мм обеспечивают более плотную или изгибающуюся кабеля.
Наноциркониевые керамические наконечники
Нано-циркониевые керамические наконечники обеспечивают 10,5 дБ макс. IL и 55 дБ мин. RL.
Установка без инструментов
Быстрое развертывание – модульная система с заводскими разъемами экономит много места, времени и средств на установку.
Сплиттеры ПЛК обеспечивают одинаковую мощность передачи на каждом выходном порту сплиттера, что упрощает проектирование сети и снижает затраты.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230421142809ii5yv9.jpg)
Оптический разветвитель играет важную роль в пассивных оптических сетях (таких как EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH и т. д.), позволяя использовать один интерфейс PON для многих абонентов.
J***z
United States
R***r
Netherlands
P***y
United States