Активный оптический кабель Mellanox MFA7A50-C010, совместимый с QSFP28 и 4x25G SFP28 Breakout, работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам QSFP28 и SFP28 MSA.Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех портов 25G SFP28 на другом конце и подходит для быстрых и простых подключений внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10m (33ft) Mellanox MFA7A50-C010 совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Breakout AOC
#120558
#120558
US$217.00
FS P/N: QSFP-100G-4SAO10FS P/N: QSFP-100G-4SAO10
Заказы
115
Отзывы 17
Вопросы 2
Длина:
34 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MFA7A50-C010 совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Active Optical Cable (AOC)& (10 м, QSFP28 -> SFP28)
Specifications
Mellanox Compatible
MFA7A50-C010
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёмa
QSFP28 -> SFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
10m (32.81ft)
Тип волокна
OM3
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Тип кабеля | Активный оптический кабель | Активный оптический кабель | Активный DAC | Пассивный DAC | Пассивный DAC |
Скорость передачи данных | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Тип разъёмa | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 -> SFP28 |
Потребляемая мощность | <3,5 Вт | <1,65 Вт | <1,8 Вт | <0,5 Вт | <0,5 Вт |
Длина кабеля | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Провод AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 мм | 30 мм | 33-44.5 мм | 26-34 мм | 25-30mm |
Тип волокна | Оптическое волокно | Оптическое волокно | Медный | Медный | Медный |
Материал оболочки | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
R***e
United States
January 15, 2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***s
Canada
October 04, 2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***t
Canada
April 04, 2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели