FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
00:59
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.
Это изображение касается QSFP-100G-AO20.

20m (66ft) Mellanox MFA1A00-C020 совместимый 100G QSFP28 AOC

#120549
#120549

≤3.5 Вт 7,5 мм Волокно

US$197.00
FS P/N: QSFP-100G-AO20
FS P/N: QSFP-100G-AO20
Заказы 212
Отзывы 43
Вопросы 4
75 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
Mellanox MFA1A00-C020 совместимый 100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (20 м, QSFP28 - QSFP28)

Активный оптический кабель Mellanox MFA1A00-C020, совместимый с QSFP28, представляет собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами QSFP28 и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот сертификат сертификации соответствует стандартам QSFP28 MSA и RoHS-6. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических кабелей, которое подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.

Specifications
Mellanox Compatible
MFA1A00-C020
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
20m (65.62ft)
Материал оболочки
OFNP
Тип кабеля
Оптический кабель
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Длина волны
850 нм
CDR
Поддержка
MTBF
≈50 Миллион часов
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
100G Ethernet

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,56 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Поддержка конфигурации в режиме реального времени с FS Box

Этот активный оптический кабель может реализовать требования совместимости в режиме реального времени, обновлять прошивку (Артикул, серийный номер и т. д.) с помощью FS Box, что делает его совместимым с переключателями обновления.

Тип кабеля
Активный DAC
Пассивный DAC
Активный оптический кабель
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
100 Гбит/с
100 Гбит/с
Тип разъёмa
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 - QSFP28
Потребляемая мощность
≤1.5W
≤0,5 Вт
<3,5 Вт
Длина кабеля
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Провод AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Минимальный радиус изгиба
33-44.5 мм
33-46 мм
7,5 мм
Тип волокна
Медный
Медный
Оптическое волокно
Материал оболочки
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Diameter (2)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    35
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    April 15, 2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    N***k

    Canada

    February 13, 2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    I***a

    Singapore

    December 10, 2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели