FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.
Это изображение касается M-CFP2-DCO.

100G/200G Tunable Digital CFP2-DCO Coherent

#120128
#120128

Трансмиссия QPSK/8-QAM/16-QAM FEC 4-5 Вт CH13-CH60

US$11,699.00
FS P/N: M-CFP2-DCO
FS P/N: M-CFP2-DCO
Заказы 6
Отзывы 4
Вопросы 2
9 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

M Series 100G/200G Coherent CFP2-DCO Transceiver Module (1000km, LC/UPC)

M Series CFP2-DCO Coherent transceivers are fully tunable across the 50GHz ITU-T grid frequency range, and support flex-grid DWDM tuning. It can soft-select among three phase modulation schemes for different application, which is used with M6500 and M6800 Series OTN Platform.

It is ideal for line-side trunk DWDM data center interconnects, metro carrier and regional/long-haul applications.

Описание
Part Number
M-CFP2-DCO
Data Rate
100/200Gbps
Form Factor
CFP2
Transmission Protocols
100GbE/200GbE/OTU4
Line Modulation
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
Max Cable Distance
1000km
Pre-configured Wavelength
C14 (1566.31nm)
Tunable Wavelength
Tunable ITU CH13~CH60 (C-Band)
Input Power Range
-21~0dBm
Transmit Power Range
-15~1dBm
Interface
LC/UPC Duplex
Return Loss
≥27dB
Protocols
MSA Compliant
FEC Support
SD FEC, ITU-T G709 FEC
Fiber Type
G.652 SMF
Storage Relative Humidity
0~85%
Operating Temperature
-5 to 70°C (23 to 158°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Система Контроля Качества

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Система Контроля Качества

Quality Control System Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

D***d

United States

September 03, 2023
5.0
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

K***n

Australia

May 31, 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***a

United States

May 10, 2023
5.0
I am very pleased about the products. They are very high quality materials.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели