FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.

Общий совместимый 100GBASE-SR4 промышленный (Industrial) QSFP28 модуль 850нм 100 м DOM MTP/MPO MMF

#117092
#117092

Macom Broadcom VCSEL ≤1,8 Вт 4x 25G-SR MTP-12 MMF промышленный

US$279.00
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
Заказы 59
Отзывы 13
Вопросы 6
20 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (промышленный, MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль 100GBASE-SR4 QSFP28 предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 микрон через разъём MTP/MPO-12 на расстоянии до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF). Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, ядро ​​предприятия, уровень распределения и телекоммуникационные применения.

Описание
Артикул
QSFP-SR4-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Matching Cables (3)Interoperate with SR10 (1)IXIA Device (1)Power Budget (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
13
0
0
0
0

M***o

Denmark

March 02, 2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

M***l

United States

February 02, 2023
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

D***s

New Zealand

November 02, 2022
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели