FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.
Это изображение касается HD-SMUCSULCDX.

OS2 Senko CS™ to LC UPC Duplex Push-pull Tabs Uniboot OFNR

Hot #116822
Hot #116822

Corning G.657.A1 Push-pull Tab Применение 400G с высокой плотностью

US$18.00
FS P/N: HD-SMUCSULCDX
FS P/N: HD-SMUCSULCDX
Заказы 5.3K
Отзывы 7
Вопросы 8
Задержка поставки, Ship by 18 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

CS™ UPC - LC UPC Патч-корд Uniboot Duplex 9/125μm SM PVC

Разъем Senko CS ™ разработан для 200/400G QSFP-DD модулей и OSFP следующего поколения, который может соответствовать требованиям CWDM4, FR4, LR4 и SR2. Он оптимизирован как надежная замена дуплексного разъема LC с более высокой плотностью как в стойке, так и в структурированных кабельных средах.

CS™-LC uniboot duplex SM патч-корд доступен для соединения или кросс-коммутации оптоволоконных сетей. Он также обратно совместим с сетями 40Gb и 100Gb, поэтому вы можете обновить текущее приложение до 400Gb.

Описание
Тип разъёма
Senko CS™ to LC
Тип полировки
UPC to UPC
Тип волокна
OS2 9/125μm
Длина волны
1310/1550nm
400G Ethernet Расстояние
2km with OSFP-400G-2FR4
Стекловолокно
Corning Fiber
Вносимые потери
CS™≤0.3dB, LC≤0.2dB
Обратные потери
≥50dB
Класс волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Минимальный радиус изгиба
10mm
Затухание на 1310 nm
0.4 dB/km
Затухание на 1550 nm
0.22 dB/km
Количество волокон
Duplex
Диаметр кабеля
2.0mm
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) to B(Rx)
Рабочая температура
-10~60°C
Долговременная растягивающая нагрузка
-20~70°C
Внимание: CS ™ является товарным знаком Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © Все права защищены.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Обновление до 400G с помощью патч-кордов CS ™ - LC

Патч-корды uniboot CS ™ - LC позволяют модернизировать сеть до каналов 400G без внесения изменений в существующую инфраструктуру волоконно-оптических кабелей.

Для следующего поколения с высокой плотностью выше 100G
Увеличение плотности с помощью разъема CS ™

Уменьшение размера на 40% по сравнению с дуплексом LC.

По сравнению с LC плотность в распределительной раме увеличилась вдвое.

Высокопроизводительный разъем SENKO CS ™
Количество волокон
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Duplex / 2 волокна
Количество волокон
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Оболочка кабеля
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Диаметр кабеляr
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
Минимальный радиус изгиба
(кабель)
10/5D
(динамический/статичный)
10/5D
(динамический/статичный)
10/5D
(динамический/статичный)
10/5D
(динамический/статичный)
10/5D
(динамический/статичный)
Переполюсовка
yes
yes
yes
Вместимость 1U
Мас. 256 жилы
Мас. 256 жилы
Мас. 432 жилы
Мас. 432 жилы
Мас. 144 жилы
Применение
ЦОД
ЦОД
Супербольшие ЦОД
Супербольшие ЦОД
Генеральные здания
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
7
0
0
0
0

H***e

United Kingdom

September 05, 2021
5.0
Works just fine!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

E***d

Canada

August 28, 2021
5.0
This is a perfect product to run a 200G connection. One of my colleagues found these cables and we’ve been using the CS to LC cable through our racks. You can feel the quality when you take the cables out of the package. They are very solid and don't feel like they are going to snap easily with the smallest bend like other poor quality cables. Compared with LC cables we used before, these cables save much space. Overall it is a good product to simplify cable management and is very suitable for high-density places. I’m very satisfied and won’t hesitate to buy this product again.
подтвердит покупку
Полезный 17
Отзывы 0

S***n

France

August 03, 2021
5.0
Work great and as intended.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели