Dual Compatibility Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый SFP+ активный оптический кабель (АОC) представляет собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами SFP+ и работают по многомодовому волокну (MMF). Этот АОC соответствует стандартам SFF-8431 MSA. Он представляет собой экономически эффективное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических патч-кордов и подходит для соединений 10 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230823173311ek6t7n.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/images/202409041828031v8c18.jpg)
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173311ek6t7n.jpg)
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111950u5qglt.jpg)
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823175053z0u57s.jpg)
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO0762.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173316g0jnym.jpg)
7.62m (23ft) двойная совместимость Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 совместимый 10G SFP+ AOC
#115825
#115825
US$37.00
FS P/N: SFP-10G-AO0762FS P/N: SFP-10G-AO0762
Заказы
70
Отзывы 974
Вопрос 1
14 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dual Compatibility Intel to Netgear SFP-10G-AO0762 Compatible 10G SFP+ AOC (7.62-метровый, SFP+ - SFP+)
Описание
Артикул Intel
SFP-10G-AO0762
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
SFP+ to SFP+
Макс. скорость передачи данных
10Gbps
Миним. радиус изгиба
7.5mm
Длина кабеля
7.62m (22.97ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система Контроля Качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 10G для ЦОД
Модуль SFP+ с малой мощностью 1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
734
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели