Кабель DAC 200G QSFP56 в основном обеспечивает высокоскоростные соединения 200G. Он поддерживает скорость 200G Ethernet и InfiniBand HDR. Он представляет собой решение для прямого подключения медных проводов QSFP56-QSFP56. Кабели 200G QSFP56 DAC подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установить 200-гигабитный канал между портами QSFP-200G коммутаторов/маршрутизаторов в стойках и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) FS совместимый с Mellanox, MCP1650-V00AE30 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax
Hot #115634
Hot #115634
US$70.00
FS P/N: QSFP-200G-PC005FS P/N: QSFP-200G-PC005
Заказы
229
Отзывы 17
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 31 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox MCP1650-V00AE30, 200G QSFP56 Twinax Direct Attach Cable(DAC)& (0.5 м, пассивный, QSFP56 - QSFP56, 30AWG)
Описание
Артикул Mellanox
MCP1650-V00AE30
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип среды передачи
Медный
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Длинна кабеля
0.5m (2ft)
Провод AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
34.5 мм
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система Контроля Качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели