Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks C59 SFPP-10G-DW59-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1530.33 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
Hot #113100
Hot #113100
US$279.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-IFS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
Заказы
33
Отзывы 27
Вопросы 9
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 9 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks SFPP-10G-DW59-I совместимый 10G DWDM SFP+ 100GHz модуль (SMF, 1530.33нм, 40км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
SFPP-10G-DW59-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Гбит/с
Длина волны
1530.33нм
Max. расстояние передачи
40км
Разьём
LC duplex
Оптические компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4дБм
Чувствительность приемника
<-16дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | Tunable |
Длина кабеля (макс.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Расстояние между каналами | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
TX Мощность | -1~4 дБм | 0~4 дБм | -1~4 дБм | 0-5 дБм | -1~3 дБм |
Чувствительность приемника | <-16 дБм | <-23 дБм | <-16 дБм | <-23 дБм | <-22 дБм |
Потребляемая мощность | ≤1,6 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,65 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
27
0
0
0
0
H***g
United States
September 06, 2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели