![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230311110150558fzt.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311110150558fzt.jpg)
![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303111101507txly4.jpg)
![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Netgear C52 DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый промышленный(Industrial) 10G DWDM SFP+ модуль 100GHz 1535.82 нм 80 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#112910
#112910
US$359.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-IFS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
Заказы
13
Отзывы 26
Вопросы 9
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
NETGEAR DWDM-SFP10G-35.82-I совместимый 10G DWDM SFP+ 100GHz модуль (SMF, 1535.82нм, 80км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул NETGEAR
DWDM-SFP10G-35.82-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Гбит/с
Длина волны
1535.82нм
Max. расстояние передачи
80км
Разьём
LC duplex
Оптические компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0-4дБм
Чувствительность приемника
<-23дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 2 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | 1528.77 нм~~1563.86 нм | Tunable |
Длина кабеля (макс.) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 80km@SMF |
Расстояние между каналами | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
TX Мощность | -1~4 дБм | 0~4 дБм | -1~4 дБм | 0-5 дБм | -1~3 дБм |
Чувствительность приемника | <-16 дБм | <-23 дБм | <-16 дБм | <-23 дБм | <-22 дБм |
Потребляемая мощность | ≤1,6 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,8 Вт | ≤1,65 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
26
0
0
0
0
S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
United States
June 26, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели