![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112548.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112548.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112548.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112548.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112548.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112548.E.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#112548
#112548
US$239.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-IFS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
Заказы
9
Отзывы 162
Вопросы 6
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 9 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE31-I совместимый 10G CWDM SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 40км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул Juniper Networks
EX-SFP-10GE-CWE31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Гбит/с
Длина волны
1310нм
Max. расстояние передачи
40км
Разьём
LC duplex
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5дБм
Чувствительность приемника
<-16дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели