FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.

H3C CWDM-SFP10G-1270-40-I совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1270 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G

#112510
#112510

Semtech EML Беспроводная связь 4G ≤1,8 Вт Duplex LC SMF

US$239.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
Заказы 14
Отзывы 162
Вопросы 6
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
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
H3C CWDM-SFP10G-1270-40-I совместимый 10G CWDM SFP+ модуль (SMF, 1270нм, 40км, LC, Промышленный, DOM)

Описание
Артикул H3C
CWDM-SFP10G-1270-40-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Гбит/с
Длина волны
1270нм
Max. расстояние передачи
40км
Разьём
LC duplex
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5дБм
Чувствительность приемника
<-16дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Внимание: Когда модуль дальнего действия используется для передачи на короткие расстояния, сопоставьте его с соответствующим аттенюатором в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 5км
≤ 10км
≤ 15км
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
162
0
0
0
0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели