FS для модуля Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 400м по OM4 MMF (300м по OM3 MMF) через дуплексный разъем LC. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая диапазоном рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный волоконно-оптический приемопередатчик может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITSs), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719175001jdmifi.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001jdmifi.jpg)
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002egac7b.jpg)
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ti321d.jpg)
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ji69ng.jpg)
![FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002hn435c.jpg)
FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G
FS совместимый с Mellanox MFM1T02A-SR-I, 10GBASE-SR SFP+ модуль (MMF, 850нм, 300м, LC, Промышленный, DOM)
Преимущества товара
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Низкое энергопотребление ≤0,6Вт, экономия энергии
Типичная задержка 50мс, MTBF более 1 миллиона часов
-40℃~85℃ рабочая температура
Материал из нержавеющей стали, защита от коррозии и солевого тумана
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Полная совместимость с основными поставщиками сетевого оборудования по всему миру
Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании
Подходить для телекоммуникаций, обработки данных, автоматизации и других суровых промышленных сред
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
Соответствовать требованиям лазерной безопасности класса 1
Электромагнитная совместимость класса B, защита от электростатических разрядов IEC 61000-4-2 и радиационная стойкость IEC 61000-4-3
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1/10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | 850 нм | — | — | 850 нм | 1310 нм | 1310 нм~ |
Длина кабеля (макс.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Тип кабеля | MMF | Cat6A/Cat7 или лучше | Cat6A/Cat7 или лучше | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Мощность | -7.3~-1 дБм | — | — | -7.3~-1 дБм | -6.5~-0.5 дБм | -8.2~-0.5 дБм |
Чувствительность приемника | <-11.1 дБм | — | — | <-11.1 дБм | < -8.4 дБм | <-12.6 дБм |
Потребляемая мощность | ≤0,6 Вт (Типичный) | <2.5 Вт | <1,8 Вт | ≤0,6 Вт (Типичный) | <1 Вт | <1 Вт |
Рабочая температура | -5 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -5 ~ 70°C | -5 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
C***y
United States
K***h
United States
D***t
Netherlands