FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLR-31-I.

FS for Mellanox MFM1T02A-LR-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G

#111920
#111920

Беспроводная связь 4G DML(DFB) ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$28.00
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
Заказы 287
Отзывы 36
Вопросы 11
8 на глобальном складе, 1 авг, 2024
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
FS совместимый с Mellanox MFM1T02A-LR-I, 10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 10км, LC, Промышленный, DOM)

FS совместимый с Mellanox MFM1T02A-LR-I совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 10км по LC duplex SMF волокну. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая диапазоном рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный волоконно-оптический приемопередатчик может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITSs), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.

Описание
Артикул Mellanox
MFM1T02A-LR-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Разъём
LC duplex
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.2~0.5 дБм
Длина кабеля
10 км
Бюджет мощности
4,4 дБ
Чувствительность приемника
-12.6 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
Перегрузка приемника
0.5 дБм
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Широкое применение

Полная совместимость с основными поставщиками сетевого оборудования по всему миру

Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании

Подходить для телекоммуникаций, обработки данных, автоматизации и других суровых промышленных сред

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1310 нм~
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.)
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
1/10 Гбит/с
10 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
850 нм
850 нм
1310 нм~
Длина кабеля (макс.)
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Cable Type
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
MMF/SMF
TX Мощность
-8.2~-0.5 дБм
-7.3~-1 дБм
-7.3~-1 дБм
-6.5~-0.5 дБм
Чувствительность приемника
<-14.4 дБм
<-11.1 дБм
<-11.1 дБм
< -8.4 дБм
Потребляемая мощность
<1 Вт
<2.5 Вт
<1,8 Вт
≤0,6 Вт (Типичный)
≤0,6 Вт (Типичный)
<1 Вт
Рабочая температура
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Interfaces (2)Matching Cables (2)Backward 2.5G/5G (1)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
35
1
0
0
0

J***n

Singapore

November 30, 2023
5.0
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***o

Singapore

November 16, 2023
5.0
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

T***y

United States

November 04, 2023
5.0
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели