Модуль J9151A-I HPE ProCurve совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 10км по LC duplex SMF волокну. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на серии коммутаторов HPE, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая диапазоном рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный волоконно-оптический приемопередатчик может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITSs), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
J9151A-I HPE ProCurve совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF ля HPE Aruba OfficeConnect и серии коммутаторов ProCurve для беспроводных сетей 4G
J9151A-I HPE ProCurve совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 10км, LC, Промышленный, DOM)
Преимущества товара
Низкое энергопотребление
Типичная задержка 2нс, MTBF более 1 миллиона часов
-40℃~85℃ рабочая температура
Материал из нержавеющей стали, защита от коррозии и солевого тумана
Полная совместимость практически со всеми устройствами HPE
Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании
Подходить для телекоммуникаций, обработки данных, автоматизации и других суровых промышленных сред
Соответствовать требованиям лазерной безопасности класса 1
Электромагнитная совместимость класса B, защита от электростатических разрядов IEC 61000-4-2 и радиационная стойкость IEC 61000-4-3
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1/10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | 1310 нм | — | — | 850 нм | 850 нм | 1310 нм~ |
Длина кабеля (макс.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Мощность | -8.2~-0.5 дБм | — | — | -7.3~-1 дБм | -7.3~-1 дБм | -6.5~-0.5 дБм |
Чувствительность приемника | <-14.4 дБм | — | — | <-11.1 дБм | <-11.1 дБм | < -8.4 дБм |
Потребляемая мощность | <1 Вт | <2.5 Вт | <1,8 Вт | ≤0,6 Вт (Типичный) | ≤0,6 Вт (Типичный) | <1 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
J***n
Singapore
J***o
Singapore
T***y
United States