FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.
Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.

HW 0231A0A6-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF для беспроводной сети 4G

#111930
#111930

MAXIM VCSEL Беспроводная связь 4G ≤0.5 Вт Duplex LC MMF

US$23.00
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
Заказы 929
Отзывы 17
Вопросы 6
1012 на глобальном складе, 1 авг, 2024
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
HW 0231A0A6-I совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль (MMF, 850нм, 300м, LC, Промышленный, DOM)

Модуль HW 0231A0A6-I совместимый SFP + поддерживает связь длиной до 400м по OM4 MMF (300м по OM3 MMF) через дуплексный разъем LC. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на серии HW-коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая диапазоном рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный волоконно-оптический приемопередатчик может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITSs), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.

Описание
Артикул HW
0231A0A6-I
Название поставщика
FS
Форм-факто
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125Гбит/с
Длина волны
850нм
Макс. расстояние передачи
300m@OM3/400m@OM4
Разъём
LC Duplex
Медиа
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX мощность
-7.3~-1дБм
Чувствительность приемника
< -11.1дБм
Типичное энергопотребление
≤0.6W
Перегрузка приёмника
0.5дБм
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Коэффициент вымирания
>3дБ
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Поддержка
MTBF
1,000,000 часов
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Широкое применение

Полная совместимость практически со всеми устройствами HW

Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании

Подходить для телекоммуникаций, обработки данных, автоматизации и других суровых промышленных сред

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 0,6 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.)
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
1/10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
Длина волны
850 нм
850 нм
1310 нм
1310 нм~
Длина кабеля (макс.)
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
Тип кабеля
MMF
Cat6A/Cat7 или лучше
Cat6A/Cat7 или лучше
MMF
MMF/SMF
SMF
TX Мощность
-7.3~-1 дБм
-7.3~-1 дБм
-6.5~-0.5 дБм
-8.2~-0.5 дБм
Чувствительность приемника
<-11.1 дБм
<-11.1 дБм
< -8.4 дБм
<-12.6 дБм
Потребляемая мощность
≤0,6 Вт (Типичный)
<2.5 Вт
<1,8 Вт
≤0,6 Вт (Типичный)
<1 Вт
<1 Вт
Рабочая температура
-5 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-5 ~ 70°C
-5 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
17
0
0
0
0

C***y

United States

January 18, 2024
5.0
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

K***h

United States

January 15, 2024
5.0
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

D***t

Netherlands

September 23, 2023
5.0
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели