Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Extreme 10338-I промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 30 м
#111913
#111913
US$77.00
FS P/N: SFP-10G-T-30IFS P/N: SFP-10G-T-30I
Заказы
403
Отзывы 25
Вопросы 5
Transceiver Models:
195 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme 10338-I совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль (Медный, 30м, Промышленный, RJ-45)
Specifications
Extreme Compatible
10338-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.3W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.3W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
25
0
0
0
0
W***p
Singapore
June 16, 2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***p
Hong Kong, China
January 24, 2024
work as described
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели