![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230911114850xe1u6r.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114850xe1u6r.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111148564w8hto.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#111898
#111898
US$60.00
FS P/N: SFP-10GER-31-IFS P/N: SFP-10GER-31-I
Заказы
1.7K
Отзывы 14
Вопросы 7
Transceiver Models:
126 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-10G-ER40-I совместимый 10GBASE-ER SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 40км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул Cisco
SFP-10G-ER40-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10Гбит/с
Длина волны
1310нм
Макс. расстояние передачи
40км
Разъём
LC duplex
Оптические компоненты
DFB 1310нм
Медиа
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX мощность
0~5дБм
Чувствительность приемника
< -16дБм
Промышленный диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
* Модули стандарта FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 0,6 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Link Upgrade (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели