Juniper EX-SFP-10GE-BX23-I совместимый SFP+ модуль поддерживает до 80 км по OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для ЦОД, 10G Ethernet, SONET OC-192/SDH, Fibre Channel и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX23-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-BX10-U WDM(BiDi) SFP+ модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#111874
#111874
US$53.00
FS P/N: SFP-10G-BX-IFS P/N: SFP-10G-BX-I
Заказы
402
Отзывы 24
Вопросы 8
Тип модуля:
15 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper EX-SFP-10GE-BX23-I совместимый 10GBASE-BX80-U SFP+ модуль (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 80 км, LC, DOM)
Описание
Juniper -совместимый
EX-SFP-10GE-BX23-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Макс. расстояние передачи
80 км
Разъём
Simplex LC
Оптические компоненты
EML BiDi
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
Мощность TX
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
<-21 дБм
Промышленный диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA -совместимый, CPRI, eCPRI
* Стандартные модули FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1270nm/1330nm
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
24
0
0
0
0
R***e
Netherlands
March 18, 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели