FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.
Это изображение касается SFP-10/25GSR-85.

FS совместимый с Mellanox MMA2P00-AS-D 10/25GBASE-SR SFP28 модуль 850nm 100m DOM LC MMF

Hot #111040
Hot #111040

Macom II-VI VCSEL ≤1.2 Вт 10G/25G Duplex LC MMF

US$39.00
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
Заказы 6.3K
Отзывы 35
Вопросы 6
332 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
FS совместимый с Mellanox MMA2P00-AS-D, 10/25GBASE-SR SFP28 модуль для ЦОД (MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)

Модуль SFP28, совместимый с FS для Mellanox MMA2P00-AS-D, обеспечивает пропускную способность 10/25GBase-SR до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с длиной волны 850 нм через дуплексный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения для 25G Ethernet, 10G Ethernet и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 и IEEE802.3.

Описание
Артикул Mellanox
MMA2P00-AS-D
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
Двойная скорость 10 Гбит/с и 25,78 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
Разъём
LC duplex
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность
-5~2.4 дБм
Чувствительность приемника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
5.3 дБ
Перегрузка приемника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
<1 Вт
Коэффициент вымирания
2 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX & RX Built-in CDR
Штраф по передаче и дисперсии
3 дБ
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, FC-FEC
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
MTBF
200,000 Hours
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Campus, Enterprise
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Система контроля качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Высокие надежные оптические компоненты и отличный дизайн
Гибкие приложения с двойной скоростью 10/25G

Двухскоростной модуль 10/25G работает как на 10G, так и на 25G, достигая различных расстояний передачи. Расширьте возможности плавного обновления с 10G до 25G без изменения модуля.

Центр обеспечения совместимости FS для обеспечения совместимости
Комплексное испытание производительности с использованием современного оборудования

Сертифицирован и протестирован на автоматической системе контроля качества, чтобы обеспечить высокую производительность в реальных рабочих условиях

Упаковка и маркировка
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Dual Rate (2)CDR (1)Dell Broadcom Series (1)Matching Cables (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
35
0
0
0
0

H***t

Canada

August 22, 2023
5.0
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

O***m

New Zealand

June 12, 2023
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

B***x

Sweden

June 10, 2023
5.0
5/5 stars, excellent
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели