FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 接头图.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 接头图.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 6.

Заказной CS™ UPC - CS™ UPC Оптический Патч-корд Duplex OS2 SM PVC (OFNR) 2.0mm, для 200/400G сетевого соединения

#108746
#108746

Сетевое подключение 200/400G Senko CS™ Волокно Corning

US$25.00
FS P/N: HD-SMUCSDX
FS P/N: HD-SMUCSDX
Заказы 98
Отзывы 9
Вопросы 7
Длина:
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

CS™ UPC - CS™ UPC Оптический Патч-корд Duplex 9/125μm SM PVC

Senko CS ™ разьём специально разработан для модуля следующего поколения 200/400G QSFP-DD и OSFP и отвечает требованиям CWDM4, FR4, LR4 и SR2.

CS ™ Разъём уменьшенного размера не только обеспечивает низкую вставку и высокие возвратные потери, сравнимые с существующими разъемами LC, но также может уменьшить занимаемую площадь.Поскольку они используются с подключаемым форм-факторам QSFP-DD и OSFPQSFP-DD и OSFP, разъемы CS ™ облегчают отсоединение оптических волокон.

Описание
Тип разъёма
Senko CS™ ~ CS™
Тип полировки
UPC ~ UPC
Режим волокона
OS2 9/125μm
Длина волны
1310/1550nm
400G Ethernet Расстояние
2km на OSFP-400G-2FR4
Стекловолокно
Corning Волокно
Вносимые потери
≤0.3dB
Обратные потери
≥50dB
Класс волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Миним. радиус изгиба
10mm
Затухание на 1310 nm
0.4 dB/km
Затухание на 1550 nm
0.22 dB/km
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2.0mm
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) ~ B(Rx)
Рабочая температура
-10~60°C
Температура хранения
-20~70°C
Внимание: CS ™ является товарным знаком Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © Все права защищены.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Оптимизирован для ЦОД нового поколения 200/400G

Разъем разъема CS ™ занимает меньше места и может обеспечить два дуплекса в одном модуле QSFP-DD/OSFP, таким образом, решая важную отраслевую проблему плотности портов для оптики 400GbE.

Высокоэффективные преимущества разъёма CS ™ для облегчения вашего соединения
Количество волокон
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Uniboot / 2 волокна
Duplex / 2 волокна
Тип волокна
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Оболочка кабеля
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Диаметр кабеля
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
2.0 мм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
≤0.3 дБ
Минимальный радиус изгиба
(кабель)
10D/5D
(динамический/статичный)
10D/5D
(динамический/статичный)
10D/5D
(динамический/статичный)
10D/5D
(динамический/статичный)
10D/5D
(динамический/статичный)
Переполюсовка
yes
yes
yes
Вместимость 1U
Мас. 256 жилы
Мас. 432 жилы
Мас. 432 жилы
Мас. 256 жилы
Мас. 144 жилы
Применение
ЦОД
Супербольшие ЦОД
Супербольшие ЦОД
ЦОД
Генеральные здания
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

M***x

France

September 05, 2021
5.0
Works just fine!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***n

France

June 21, 2021
5.0
New product for me. This cable works just like you would expect it too. Had zero problems after months of use.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***e

Switzerland

April 18, 2021
5.0
As for the CS fiber products, we were actually hoping for a fiber with a CS connector on one end and FC connectors on the other. We see you currently have CS to CS, and hope to be available in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели