The 400G QSFP-DD DAC primarily enables high-bandwidth 400G links and supports 400G Ethernet rate. It provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2.5m (8ft) Cisco QDD-400-CU2.5M совместимый 400G QSFP-DD пассивный DAC Twinax
#106721
#106721
US$169.00
FS P/N: QDD-400G-PC025FS P/N: QDD-400G-PC025
Заказы
71
Отзывы 6
Вопросы 17
Длина:
8 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QDD-400-CU2.5M Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)
Specifications
Артикул Cisco
QDD-400-CU2.5M
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to QSFP-DD
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
55mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2.5m (8.20ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Пассивный Twinax
MTBF
≈50 Million Hours
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколыs
400G Ethernet
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
55mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (17)Cable Length (2)Compatibility (2)Matching Product (2)Application (1)Backward Compatible (1)Breakout Cables (1)Cisco Series (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Nexus Series (1)Wire AWG (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
C***k
United States
November 21, 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***n
United States
November 16, 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***o
United States
December 21, 2021
good,things
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели