FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.
Это изображение касается 12FMTPPROOS2.

2m (7ft) US Conec MTP® PRO Male Транковый Патч-корд,, 12 волокон, Тип B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 Одномодовый, Elite, Жёлтый

#106172
#106172

Field Pinning and Polarity Change

US$109.00
FS P/N: 12FMTPPROOS2
FS P/N: 12FMTPPROOS2
Заказы 513
Отзывы 6
Вопросы 12
38 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® PRO Male - MTP® PRO Male OS2 SM транковый кабель

Патч-корд MTP PRO нечувствителен к изгибу и предварительно заделан разъемами MTP PRO, отполирован на заводе для снижения потерь.

Конструкция MTP PRO ориентирована на простоту и надежность, обеспечивая быстрый и эффективный метод для полярности и конфигурации штырьков без необходимости снимать корпус или обрабатывать свободные штифты. Одна простая вставка в специально разработанный инструмент MTP PRO меняет конфигурацию ключа, убирая открытый ключ и одновременно извлекая скрытый ключ на противоположной стороне разъема.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® PRO Male (Pinned)
Разъём B
US Conec MTP® PRO Male (Pinned)
Режим волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550nm
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (совместим с G.652.D)
Тип полировки
APC ~ APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимые потери
0,35 дБ
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание в 1310nm
≤0,32 дБ/км
Затухание в 1550nm
≤0.18 дБ/км
Транковый диаметр
3.0 мм
Оболочка кабели
OFNP
Монтажная растягивающая нагрузка
66 N
Долговременная растягивающая нагрузка
80/240 N
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conecи FS.COM сотрудничают для обеспечения высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Магистральный кабель MTP PRO для смены полярности и штырки

Разъем MTP PRO использует новую конструкцию, ориентированную на простоту и надежность, которая может обеспечить быструю и эффективную полярность и перенастройку штыри в полевых условиях, обеспечивая при этом целостность и производительность товара.

Разъем US Conec MTP PRO

Быстрый и эффективный метод смены полярности и штырки без снятия гильзы.

Corning® SMF-28®ультраоптическое волокно

Оптическое волокно, совместимое с G.652.D, с улучшенными технологиями Corning с низкими потерями и изгибом.

Bend Insensitive Fiber

10mm minimum bend radius, allowing tighter cable routing without impacting system performance.

Шаги для изменения полярности

Разъем MTP PRO обеспечивает удобный способ изменения полярности транкового кабеля MTP PRO MTP-12 от типа A к типу B и наоборот в считанные секунды. Просто подключите разъем к порту для изменения полярности, встроенному в полевой инструмент, чтобы изменить конфигурацию ключей.

Упрощенная замена штыри

В процессе смены штыри используется инструмент и обменник штыри для простого в использовании, отказоустойчивого метода без вскрытия разъема полевой конфигурации. Нажмите здесь для получения дополнительной информации о полевых инструментах MTP®PRO.

Экологичная Упаковка & Маркировка

Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)Change Polarity and Pins (3)Adapter Type (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Connectors (1)Male/Female Connection (1)Polarity Type (1)Polish Type (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

D***r

United States

November 10, 2023
5.0
Compatibility and performance: usable, normal speed measurement, superb quality! User Satisfaction!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

N***m

United States

March 15, 2022
5.0
The only idea I have is your customer service is second to none… Thanks for following up on these, I’m confirming we received these and are removing the hold on the Invoice here shortly.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

O***n

United Kingdom

November 03, 2021
5.0
High quality fiber cable. Have bought many of the same in the past and they hold up well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели