модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1270 нм-TX/1310 нм-RX через симплексный разъем LC. Этот двунаправленный модуль должен использоваться с другим модулем или сетевым устройством комплиментарных длин волн. Этот модуль обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 25GBASE-BX40-U SFP28 модуль 1270 нм-TX/1310 нм-RX 40 км DOM LC SMF
#102994
#102994
US$419.00
FS P/N: SFP28-25G-BX40FS P/N: SFP28-25G-BX40
Заказы
29
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Test Tool (Optional):
Fiber optic testing cable
60 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
25GBASE-BX40-U SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1270 нм-TX/1310 нм-RX, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX40
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1310 нм-RX
Макс. расстояние передачи
40km
Разъём
LC simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
<-18 дБм
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1 дБ
Бюджет мощности
18 дБ
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Поддержка @ 40km, Не поддерживается @ 30km
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Для повышения надежности передачи необходимо включить FEC на хосте.
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Пользовательские совместимые бренды
100% протестировано на принимающих устройствах
Онлайн-сервис индивидуальной маркировки с учетом ваших потребностей
Индивидуальная этикетка для легкой идентификации, облегчающая получение, складирование и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные чёрно-белые или нейтральные этикетки
Заполните сведения об этикетке
Логотип бренда, парт номер, серийный номер, название поставщика
Комплексное тестирование повышает надёжность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели