Совместимый с NETGEAR модуль SFP поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) на расстояние до 100 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных карт (NIC) NETGEAR и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221027101656p578kb.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027101656p578kb.jpg)
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027101705o97wdq.jpg)
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210271017138hy879.jpg)
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102756.C.jpg)
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102756.F.jpg)
![NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102756.G.jpg)
NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1570 нм 100 км DOM
#102773
#102773
US$67.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZXFS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
Заказы
83
Отзывы 227
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 8 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NETGEAR CWDM-SFP-1570 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1570 нм, 100 км, LC, DOM)
Описание
Артикул NETGEAR
CWDM-SFP-1570
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1570 нм
Максимальное расстояние кабеля
100 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-30 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
166
43
18
0
0
B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
Spain
February 28, 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели