![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316172202fd56gf.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202fd56gf.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722025ncmtq.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202xcq1g9.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202nprmdv.jpg)
![Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM Это изображение касается SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ij3i6x.jpg)
Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль 1550nm 160km DOM
#100859
#100859
US$109.00
FS P/N: SFP1G-ZXC-55FS P/N: SFP1G-ZXC-55
Заказы
46
Отзывы 13
Вопросы 6
Transceiver Models:
22 на глобальном складе, 5 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Alcatel-Lucent SFP-GIG-ZXC Совместимый 1000BASE-ZXC SFP Модуль (SMF, 1550nm, 160km, LC, DOM)
Описание
Артикул Alcatel-Lucent
SFP-GIG-ZXC
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1550nm
Макс. расстояние передачи
160км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB 1550nm
Тип волокна
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -35dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Backward 1G (1)Compatible Modules (1)Connection (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
12
1
0
0
0
I***r
United States
November 01, 2023
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0V***s
United States
September 25, 2023
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***b
Canada
September 13, 2023
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели