модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1270 нм-TX/1310 нм-RX через симплексный разъем LC. Этот двунаправленный модуль должен использоваться с другим модулем или сетевым устройством комплиментарных длин волн. Этот модуль обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД, подходящих как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1310 нм-RX 40 км DOM Simplex LC SMF для беспроводной сети 5G
#100166
#100166
US$429.00
FS P/N: SFP28-25G-BX40-IFS P/N: SFP28-25G-BX40-I
Заказы
39
Отзывы 3
Вопросы 5
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Test Tool (Optional):
Fiber optic testing cable
4 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
25GBASE-BX40-U SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1270 нм-TX/1310 нм-RX, 40 км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX40-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1310 нм-RX
Макс. расстояние передачи
40km
Разъём
LC simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML BiDi
Тип приемника
APD
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приемника
<-19 дБм
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
4 дБ
Бюджет мощности
19 дБ
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Для повышения надежности передачи необходимо включить FEC на хосте.
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Онлайн-сервис пользовательских этикеток с учетом ваших потребностей
Индивидуальные этикетки для легкой идентификации, облегчающие получение, хранение и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните данные этикетки
Логотип бренда, P/N, S/N, Название поставщика
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
0
2
1
0
0
L***k
Netherlands
March 05, 2023
Lots of delivery options which was helpful.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0G***n
United States
January 20, 2023
well packaged and in perfect condition upon arrival
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0P***e
United States
November 04, 2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели