Совместимый модуль SFP28 FS for Mellanox обеспечивает пропускную способность 25GBase-CWDM на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1350 нм через дуплексный разъем LC. Модуль обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Данный модуль соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox, 25G CWDM SFP28 модуль 1350 нм 30 км DOM LC SMF
#100146
#100146
US$379.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-40SFS P/N: CWDM-SFP25G-40S
Заказы
13
Отзывы 76
Вопросы 2
3 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox, 25G CWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1350 нм, 30 км,LC, DOM)
Описание
Артикул
CWDM-SFP25G-30S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1350 нм
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML CWDM
Тип приемника
APD
TX мощность
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-19 дБм
Потребляемая мощность
1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Бюджет мощности
19 дБ
Функция FEC
Поддержка расстояния передачи 40 км
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Система контроля качества
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 отличается низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью и может быть быстро модернизирован до передачи 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Сертификация проводится с помощью строгих процессов и современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественные и надежные модули.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
76
0
0
0
0
T***r
United States
September 26, 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0T***r
United States
September 26, 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0T***r
United States
September 26, 2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели