FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP25G-40S.
Это изображение касается CWDM-SFP25G-40S.

Brocade XBR-SFP25G1330-30 совместимый 25G 1330 нм CWDM SFP28 модуль 30 км DOM LC SMF

#100121
#100121

Macom EML BOX Трансмиссия ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$379.00
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
Заказы 26
Отзывы 76
Вопросы 2
6 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Brocade XBR-SFP25G1330-30 совместимый 25G CWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1330 нм, 30 км,LC, DOM)

Совместимый модуль SFP28 Brocade XBR-SFP25G1330-30 обеспечивает пропускную способность 25GBase-CWDM на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1330 нм через дуплексный разъем LC. Модуль обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Данный модуль соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.

Описание
Артикул Arista Brocade
XBR-SFP25G1330-30
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML CWDM
Тип приемника
APD
TX мощность
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-19 дБм
Потребляемая мощность
1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Бюджет мощности
19 дБ
Функция FEC
Поддержка расстояния передачи 40 км
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI

Система контроля качества

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Система контроля качества

Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 отличается низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью и может быть быстро модернизирован до передачи 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Сертификация проводится с помощью строгих процессов и современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественные и надежные модули.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
76
0
0
0
0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

T***r

United States

September 26, 2023
5.0
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели