Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW 25GBase-BX-U4-I совместимый промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1310 нм-RX 40 км DOM Simplex LC SMF
#100106
#100106
US$429.00
FS P/N: SFP28-25G-BX40-IFS P/N: SFP28-25G-BX40-I
Заказы
3
Отзывы 7
Вопросы 6
Transceiver Models:
4 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW 25GBase-BX-U4-I совместимый 25GBASE-BX40-U SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1270 нм-TX/1310 нм-RX, 40 км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул HW
25GBase-BX-U4-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1270nm-TX/1310nm-RX
Макс. расстояние передачи
40km
Разъема
LC Cимплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML BiDi
Тип модуля
APD
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
4dB
Бюджет на электроэнергию
19dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
2
1
0
0
J***n
Australia
June 13, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0L***k
Netherlands
March 05, 2023
Lots of delivery options which was helpful.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0E***s
Australia
February 14, 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели