FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP28-25G-BX40-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX40-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX40-I.
Это изображение касается SFP28-25G-BX40-I.

FS for Mellanox SFP28-25G-BX40-I совместимый промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1310 нм-TX/1270 нм-RX 40 км DOM Simplex LC SMF

#100105
#100105

Maxim Oclaro DFB ≤1.5 Вт BIDI Simplex LC SMF

US$429.00
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
Заказы 8
Отзывы 6
Вопросы 6
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
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
FS совместимый с Mellanox SFP28-25G-BX40-I, 25GBASE-BX40-D SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1310 нм-TX/1270 нм-RX, 40 км, LC, Промышленный, DOM)

Описание
Артикул Mellanox
SFP28-25G-BX40-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm-TX/1270nm-RX
Макс. расстояние передачи
40km
Разъема
LC Cимплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML BiDi
Тип модуля
APD
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
0~6dBm
Чувствительность приемника
<-19dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
4dB
Бюджет на электроэнергию
19dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.5
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
1
1
0
0

J***n

Australia

June 13, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

L***r

United Kingdom

March 24, 2023
3.0
Item arrived on time and was exactly what was ordered
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

I***a

Australia

March 09, 2023
4.0
Smoothly purchase process!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели