¿Qué es un cable de alimentación?
Un cable de alimentación es un cordón o cable eléctrico que conecta varios dispositivos a una fuente de alimentación eléctrica para suministrar corriente eléctrica. Fabricados con alambre de cobre envuelto en un material aislante y cubierto con un material protector no conductor, los cables de alimentación tienen enchufes específicos para cada país para suministrar corriente eléctrica en distintas condiciones y lugares.
Tipos de cable de alimentación disponibles
¿Cómo elegir el cable de alimentación adecuado?
Si es la primera vez que compras un cable de alimentación, concéntrate en estas características y tomarás una buena decisión. Ya sea que estés buscando un cable de alimentación para tu hogar, oficina o centro de datos, lo tenemos cubierto.
Longitud del cable
Determina la distancia entre el aparato y la toma de corriente y elige un cable con la longitud adecuada para minimizar el riesgo de tropezar con un cable demasiado largo o de no poder llegar a la toma con un cable demasiado corto.
Tensión y corriente
Asegúrate de que el voltaje y la corriente del cable se ajustan a los requisitos del aparato con el que lo vas a utilizar. Es importante no superar la tensión nominal del cable, ya que podría sobrecalentarse, dañarse o suponer un riesgo de incendio.
Calibre
El medidor determina la conductividad eléctrica y la capacidad máxima de carga de corriente. Un número de calibre más bajo indica un cable más grueso y un número de calibre más alto indica un cable más delgado. Una corriente más alta y longitudes más largas requerirán un cable con un número de calibre más bajo.
Tipo de enchufe
Asegúrate de que el tipo de clavija del cable coincide con el receptáculo o la toma de corriente en la que lo vas a utilizar. Cada país tiene un tipo de enchufe diferente, así que asegúrate de elegir un cable con el tipo de enchufe adecuado para tu región.
Clase de equipamiento
Para determinados equipos, como los dispositivos médicos, el cable de alimentación debe cumplir normas y certificaciones de seguridad específicas. Asegúrate de elegir un cable que cumpla las normas adecuadas para tu aparato.
Tipo de chaqueta
Las clasificaciones más comunes de las cubiertas de los cables de alimentación son: SJT (Service Junior Thermoplastic), SJTW (Outdoor-Rated Service Junior Thermoplastic), STOW (Service Oil Resistant Thermoplastic Overall Wiring)
¿Cuál es el cable de alimentación que necesitas?
La tabla siguiente te proporcionará una ilustración clara que puede ayudarte a identificar estos tipos de cables de alimentación.
Categoría
Enchufe macho
Conector hembra
Compatibilidad de voltaje
Longitud
Tipo de cubierta del cable
Calibre
Aplicación
Cable de alimentación IEC60320
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
NEMA 5-15R
100-250V AC
100-125V AC
2FT~10FT
SJT
SVT
14AWG
18AWG
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Cable de alimentación NEMA
NEMA 5-15P
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C15
100-125V AC
1FT~15FT
SJT
SVT
14AWG
16AWG
18AWG
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Cable de alimentación internacional
CEE 7/7
AS/NZS 3112
AS/NZS 4417
JIS 8303
BS1363 UK10
BS1363 UK13
SABS
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJT
H05VV-F
VCTF
0.75mm²
1mm²
1.5mm²
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Cable alargador
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
1FT~10FT
SJT
12AWG
14AWG
16AWG
17AWG
18AWG
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Cable de alimentación con bloqueo
IEC320 C14 Z-Lock
IEC320 C20 Z-Lock
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
100-250V AC
2FT~6.6FT
SJT
STJW
12AWG
14AWG
17AWG
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Cable de alimentación del divisor
NEMA 5-15P
2 x IEC320 C13
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
16AWG
18AWG
Alimenta hasta 2 dispositivos utilizando sólo 1 toma de corriente. Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios.
Cable de alimentación de grado hospitalario
NEMA 5-15P HG
IEC320 C13
IEC320 C19
IEC320 C13 Down Angle
IEC320 C13 Up Angle
IEC320 C13 Right Angle
125V AC
2FT~6FT
SJTW
14AWG
16AWG
18AWG
Adecuado para alimentar diversos equipos médicos, proporcionando conexiones estables y fiables.
Cable de alimentación de alto voltaje
LOCKING NEMA L6-20P
NEMA 5-20P
LOCKING NEMA L5-20P
LOCKING NEMA L5-15P
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
12AWG
14AWG
Ideal para alimentar equipos de alta tensión y alta corriente, compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, SAI, PDU, etc.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la longitud máxima de un cable de alimentación?
P: ¿Cuál es la diferencia entre los cables de alimentación con y sin toma de tierra?
P: ¿Puedo alargar la longitud de un cable de alimentación?
P: ¿Cómo ocultar los cables de alimentación?
Independientemente del método utilizado, asegúrate siempre de que los cables no supongan un peligro de tropiezo ni impidan el movimiento seguro en el espacio.