¿Qué es un cortafuegos de próxima generación?
Los cortafuegos siempre han sido una parte esencial de la seguridad de redes. Sin embargo, los cortafuegos tradicionales ya no son una protección adecuada contra los programas maliciosos cada vez más avanzados de hoy en día. Un cortafuegos de próxima generación (NGFW) es un dispositivo de seguridad de red que proporciona capacidades más allá de las de un cortafuegos tradicional y orientado al estado. Mientras que un cortafuegos tradicional típicamente ofrece inspección de estado del tráfico de red entrante y saliente, un cortafuegos de próxima generación incluye características adicionales como conciencia y control de aplicaciones, prevención de intrusiones integrada e inteligencia de amenazas entregada desde la nube.
IPS, antivirus, QoS, filtrado de URL, detección y prevención integral de amenazas de L2-L7
Procesador de arquitectura universal de múltiples núcleos de alto rendimiento para entornos de red exigentes
Tecnología de detección y análisis de anomalías del tráfico de red para mejorar la seguridad de la red
Identificar y controlar aplicaciones y acceso de usuario mientras se previenen amenazas en el borde
¿Por qué el cortafuegos de próxima generación de FS?
Los cortafuegos de próxima generación de FS ofrecen seguridad y redes simplificadas.
Prevención avanzada de amenazas
Incorpora sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), identificación y control de aplicaciones, y protección contra malware, garantizando protección contra una amplia gama de ataques y actividades maliciosas en la red.
Gestión simplificada
La gestión web permite una gestión unificada y protección de seguridad en todos los dispositivos, usuarios y aplicaciones desde una sola plataforma.
Visibilidad integral de la red
Al integrar tecnologías como NAT, descifrado SSL y DPI, se puede recuperar la visibilidad y el control sobre el tráfico cifrado y los entornos de aplicaciones.
Soluciones
Aspectos destacados
Efectiva protección de salida
Permite la configuración de ACL basada en reglas para permitir o denegar tráfico específico, asegurando que solo usuarios o sistemas autorizados puedan acceder a información sensible. Emplea inspección profunda de paquetes para identificar y bloquear el tráfico de aplicaciones o servicios específicos, previniendo el acceso no autorizado a la red corporativa.
Fuerte aislamiento de seguridad
La segmentación de la red empresarial en zonas lógicamente independientes sirve para restringir la propagación de ataques, minimizando así el alcance de impacto de las amenazas internas.
Alta estabilidad
Soporta la implementación simultánea de arquitecturas de alta disponibilidad AA (activo-activo) y AP (activo-pasivo), mejorando la redundancia de la red. Se utilizan algoritmos de equilibrio de carga para mejorar la eficiencia del sistema y la asignación de recursos.
Servicios de software y seguridad de FS
Potentes servicios de seguridad y soporte elevan las soluciones basadas en NGFW FS.
Licencia de software
Se proporciona soporte de garantía de hardware, biblioteca de reconocimiento de aplicaciones, actualizaciones de software, mejoras de rendimiento y seguridad, y una gama ampliada de opciones de protección y gestión de redes para mejorar la solución de NGFW.
Servicio de suscripción
Incluyendo servicio IPS, antivirus, QoS, filtrado de URL e inteligencia contra amenazas, y equipa el cortafuegos con las últimas funciones de seguridad para mejorar las capacidades generales de defensa y el rendimiento de la red del cortafuegos.
Casos de éxito
¿Preguntas?
Estamos a tu disposición.- Obtén asesoramiento de expertos de ventas en 12 horas.
- Live ChatChatea con nosotros ahora para obtener una respuesta rápida.