Solución de vigilancia de seguridad para aparcamientos en entornos difíciles
El problema de la señal en los aparcamientos siempre ha preocupado a los propietarios de vehículos, por lo que un diseño razonable de la cobertura de la red es especialmente importante. En los polígonos industriales, los aparcamientos suelen ser lugares al aire libre, y sus complejos entornos plantean muchos retos al diseño de la red.
Esta solución está diseñada para polígonos industriales y utiliza interruptores industriales en entornos exteriores para hacer frente a condiciones de funcionamiento de amplia temperatura, humedad y polvo. Garantiza el acceso a los puertos de las cámaras y los dispositivos inalámbricos para lograr una cobertura de señal estable, la supervisión de las pantallas y la transmisión de datos en los polígonos industriales.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Dispositivos de aplicación
Ventajas
Diseño robusto
Aleación de aluminio de fundición anticorrosiva con clasificación IP30/IP40.
Sin ventilador, refrigerado por convección y sin piezas móviles para una mayor durabilidad.
Gestión flexible
WEB ofrece un modo de gestión fácil de usar, los usuarios pueden configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en tiempo real.
Uso de Zabbix para realizar una supervisión unificada y una rápida resolución de problemas a través de SNMP.
Funcionamiento estable
La tecnología de anillo de Ethernet industrial garantiza el tiempo de autorrecuperación de cada nodo en menos de 5ms, mientras que el de la red en menos de 50ms.
Doble fuente de alimentación redundante de AC o DC para garantizar un funcionamiento continuo.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.