El módulo 400GBASE-LR4 admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre un par estándar de fibra de modo único G.652 (SMF) con conectores LC dúplex. Es compatible con el protocolo IEEE 802.3bs y el estándar 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal Ethernet de 400 Gigabit se transmite sobre cuatro longitudes de onda ópticas de la rejilla CWDM. La multiplexación y demultiplexión de las cuatro longitudes de onda se gestionan dentro del dispositivo
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-LR4-400G a QDD-LR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Transceptor/Transceiver óptico QSFP-DD 400GBASE-LR4 personalizado, SMF LC dúplex PAM4 1310nm 10km DOM
#95761
#95761
MXN$16,585
FS P/N: QDD-LR4-400GFS P/N: QDD-LR4-400G
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor de 400GBASE-LR4 QSFP-DD personalizado de 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Nombre de parte
QDD-LR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex (UPC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
CWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-2.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
<-9.1dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.0dBm
Consumo de energía
≤8W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Compatible
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con FS BOX o placa de codificación y prueba en el entorno del switch objetivo para lograr una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
100% probado en dispositivos host
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar a simplificar la recepción, el almacenamiento y la implementación.
Seleccionar tipos de etiquetas
Etiquetas en color, blanco y negro o neutras
Completar los detalles de la etiqueta
Logotipo de la marca, número de parte (P/N), número de serie (S/N), nombre del proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas ópticas de alta calidad y confiables.
Prueba del espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón de ojo
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control de calidad estricto
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de última generación.
Soporte técnico
Obtener apoyo de un equipo de ingenieros profesionales.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
B***l
United States
07 de sept. de 2020
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0K***l
Martinique
12 de jun. de 2020
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0L***s
Switzerland
27 de dic. de 2019
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente