El módulo transceptor SFP28 compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58 proporciona un rendimiento de 25GBase-LWDM de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1304.58nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171507461b6eat.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171507461b6eat.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317150746a6wjoe.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031715074602a9mk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93811.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317150746m5p379.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC dúplex SMF
#93811
#93811
MXN$22,812
FS P/N: LWDM-SFP25G-40FS P/N: LWDM-SFP25G-40
34 vendidos
19 comentarios
5 preguntas
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
Módulo transceptor compatible con Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58, 25G LWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1304.58nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Brocade compatible
25G-SFP28-ERD-1304.58
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML LWDM
Tipo de receptor
APD
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-19dBm
Consumo de energía
1.5W
Ratio de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
1dB
Presupuesto de energía
17dB
Tecnología de embalaje
Embalaje TO-CAN
Función FEC
No
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
19
0
0
0
0
Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Q***t
United States
28 de sept. de 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente