El módulo transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-CWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1490nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre https://resource.fs.com/mall/1490-GE-1.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240711163840q9uahm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre https://resource.fs.com/mall/1490-GE-1.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711163840q9uahm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre https://resource.fs.com/mall/1490-GE-2.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711163840aca4hr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre https://resource.fs.com/mall/3.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711155236n86pb9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/91751.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre https://resource.fs.com/mall/1490.jpg.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240711163840uqhetw.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/91751.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 25G CWDM SFP28 1490nm 10km DOM LC dúplex SMF
#91751
#91751
MXN$14,924
FS P/N: CWDM-SFP25G-10MFS P/N: CWDM-SFP25G-10M
17 vendidos
34 comentarios
5 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor 25G CWDM SFP28 DOM para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1490nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
CWDM-SFP25G-10M
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1490nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML CWDM
Tipo de receptor
PIN
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-12dBm
Consumo de energía
2W
Ratio de extinción
5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
3dB
Presupuesto de energía
10dB
Tecnología de embalaje
Embalaje en cajas
Función FEC
No
Protocolos
De conformidad con MSA, CPRI, eCPRI
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131162429vnn4we.jpg)
Ver más
Características
Rendimiento y calidad líderes para 25G
El transceptor SFP28, que incorpora el chip Macom Drive, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 25G.
Macom Drive Chip
Transmisión estable
≤2W
Bajo consumo
Láser DFB CWDM
Garantiza el rendimiento
Transmisión CWDM de alta capacidad
Los módulos CWDM, junto con los dispositivos MUX/DEMUX, mejoran la capacidad y eficiencia de las redes de fibra óptica, permiten un ajuste flexible de la longitud de onda y simplifican la arquitectura de red.
Aplicaciones con menor coste y distancias más cortas
Los módulos CWDM, debido a su amplia separación entre longitudes de onda y a su rentabilidad, suelen utilizarse en escenarios de media y larga distancia, como MAN y acceso remoto a redes.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023111112090638292l.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
34
0
0
0
0
A***k
Canada
10 de oct. de 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0B***e
United States
09 de oct. de 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0B***e
United States
09 de oct. de 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The WDM modules are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente